Publique sus productos
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
    Watts

    2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000

    Traducido por Google,

    La serie W7000 de válvulas de mariposa sanitarias de dos piezas está diseñada para un rendimiento higiénico en sistemas sanitarios exigentes. Fabricadas en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión con superficies internas lisas, estas válvulas facilitan una limpieza eficaz y ayudan a mantener la integridad del proceso en aplicaciones de alimentos, bebidas e industriales.

    Disponibles con conexiones sanitarias Tri Clamp o Tube Weld, estas válvulas se integran fácilmente en los sistemas de proceso.

    Especificaciones
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel body and disc
      • Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Compact, lightweight design
      • Bidirectional, no specific installation orientation required


    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-Piece-Sanitary-Butterfly-Valve-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings