Publique sus productos
Flow Measurement Valves - CSM-61
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-61

Traducido por Google,
Las válvulas de medición de flujo de la serie CSM-61 monitorean el flujo del sistema en unidades HVAC de caudal bajo a medio, lo que proporciona una medición de flujo de alta precisión. Consta de una construcción de cuerpo de bronce con diseño de válvula de bola de cierre positivo bidireccional, vástago a prueba de explosión, un indicador de posición, dispositivo de memoria, puertos de medición verificados con tapas de goteo, dos grifos de presión de latón, puertos de drenaje integrales y un drenaje de latón. enchufar. La serie CSM-61 tiene un tamaño compacto y es ideal en unidades de agua fría/caliente, como unidades fancoil, bombas de calor de fuente de agua, serpentines de recalentamiento, serpentines de panel, ramales pequeños, calefactores unitarios, ventiladores unitarios, radiación con aletas, pequeños sistemas domésticos. líneas de agua caliente, convectores y bombas pequeñas.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificaciones técnicas
  • Referencia539
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosPlumbing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros