Publique sus productos
OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10

Traducido por Google,
Brinda protección contra la formación de incrustaciones en superficies de plomería internas y externas. El sistema OneFlow® se puede instalar en el punto de entrada a un edificio para tratar el agua fría y caliente, o se puede ubicar directamente antes de un calentador de agua, una caldera u otro dispositivo que utilice agua caliente que requiera protección contra los efectos nocivos del agua dura. agua.
Especificaciones
  • Keywords: alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, antiscale, brass,sae,npt,adapter,test kit, carbon, check valve, hard water, low maintenance, media, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, replacement, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, service, tac, template assisted crystallization, valve, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system

    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4"
    Connection Type: Sweat and Plastic MPT Connection
    Industry Standards: Independent scientific testing
    Working Pressure: 15psi to 100psi (1.03 bar to 6.9 bar)
    Maximum Working Temperature: 40°F to 110°F (5°C to 43°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6373
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosAnti-Scale Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Depósito
  • Nombre UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50
  • Descripción Uniclass 2015Tank, cylinder and vessel products
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures