Publique sus productos
Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame
Watts

Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame

Traducido por Google,

Watts Dead Level® P Sistema de drenaje de trinchera pre-inclinado con marco de polipropileno relleno de vidrio estabilizado UV de 6 pulg. (152 mm) de ancho x 48 pulg. (1219 mm) de largo (estándar), canales de polipropileno relleno de talco estabilizado UV con 4 pulg. (102 mm) Sin salida(s) inferior(es) del cubo. El sistema debe estar anclado al marco, con (especificar) rejilla para adaptarse a la clasificación de carga DIN Clase (especificar). Sistema para incluir conectores de marco, cierres de rejilla y cubiertas de construcción. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el código de construcción.

Especificaciones
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificaciones técnicas
  • Referencia6390
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains