Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LFN55B se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de un cuerpo de latón sin plomo*, colador integral de acero inoxidable, asiento termoplástico, jaula de resorte sellada de bronce para instalaciones de pozos de abastecimiento de agua y derivación de expansión térmica. El LFN55B está disponible con conexiones finales de doble unión roscadas o soldadas. Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (345 kPa).
Especificaciones
  • Keywords: air, airgap, bronze body water pressure reducing valve, check, dielectric, discharge, double union solder valve, double union valve, elbow, fill, fittings, high pressure, horizontal, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, n55b, non-return, pipe, pressure reducing valve, prv, push/fit, quick connect, reducing valve, rp, separator, silent, solder union, solder valve, u5b, union, union valve, valve, vertical, water pressure reducing valve, waterhammer, wprv,
Especificaciones técnicas
  • Referencia6810
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas