Publique sus productos
Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A
Watts

Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A

Traducido por Google,
Los reguladores de presión pequeños sin plomo* de la serie LF263A se utilizan en aplicaciones pequeñas de uso general para regular la presión en los sistemas de tuberías que utilizan agua y aceite combustible n.° 2. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con conexiones de entrada y salida hembra roscadas NPT, puerto de manómetro de baja presión de 3 vías de 1/4 pulg., jaula de resorte de aluminio, disco de acero inoxidable Buna-N, diafragma Buna-N reforzado, y ajuste del mango en T. Las opciones incluyen moldura Viton y tornillo de ajuste ranurado. Se recomiendan coladores. La serie LF263A tiene un orificio de gran tamaño y es ideal para su uso en equipos dispensadores de bebidas y pulverizadores de pintura, máquinas de cubitos de hielo, humidificadores, bebederos y otras aplicaciones de procesos pequeños. Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar).
Especificaciones
  • Keywords: 2 in no hub connection, 30 gpm, 4 in no hub outlet, air, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, cast nickel bronze, checkvalve, countersunk mounting holes, deck flange with adjustable extension, double, doublecheck, downspout nozzle, dual chamber basket, epoxy coated cast iron, epoxy-coated steel, expansion, fill, flashing clamp, high volume roof drain, hydronic, integral gravel stop, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, no hub, pres reg, preventer, quarterturn, recessed or floor mounted, reg, regulator, repair kit, rk, sediment interceptor, self-locking pe dome, separator, shock, shut-off, tailpiece, tank, valve, valve repair, vlv, water hammer arrestor, water pressure reducing, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv,
Especificaciones técnicas
  • Referencia6814
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING