Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de 2 piezas, paso completo y sin plomo de las series LFFBV-3C, LFFBVS-3C se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuentan con un vástago a prueba de explosiones de carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje y prensaestopas de vástago ajustable, tuerca de empaque del vástago, bola de latón cromado, adaptador de latón con aleación de cobre y silicio y manija de acero. El modelo LFFBV-3C tiene conexiones finales roscadas. El modelo LFFBVS-3C tiene conexiones finales para soldar. Clasificación de presión: para WOG de 1/4 a 2 pulg. - 600 psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 4 pulg. - 400 psi; WSP de 125 psi.
Especificaciones
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI, UL/FM approved, UL Listed
    Working Pressure: LFFBV-3C : 1⁄4" – 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 125wsp, 2-piece full port lead free brass, 2-piece full port lead free brass ball valve, 200wog, 400wog, 600wog, assembly, backflow, ball valve, ballvalve, bonnet, brass ball valve, brass valve, butterfly, bypass, check, checkvalve, cover, cxc, dual, faucet, fbv3c, fbvs-3c, fbvs3c, fire, full port, full port valve, fullport, gear, hose, hosebibb, kit, lead free, lead free ball valve, lever locking handle lffbv-3c, lf, lf ball valve, no-kink, nsf valve, nut, operated, pressure reducing valve,wprv,prv, prevention, relief, repair, rubber, seat, solder, squarenut, sweat, swingcheck, tee handle, twopiece, ullisted, valve, vlv, vlv 2piece valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia6836
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings