Publique sus productos
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600

Traducido por Google,
Las válvulas de retención Maxi-Flo de latón sin plomo* cuentan con un cuerpo de aleación de silicio y cobre fundido sin plomo* con conexiones roscadas hembra NPT. Estas válvulas de retención silenciosas tienen una caída de presión baja y se pueden instalar en posición horizontal o vertical. Presión máxima: 400 psi (27,6 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* silent check valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bars) WOG non-shock @ -20°F to 100°F (-29°C to 38°C); 15psi (1 bar) WSP @ 250°F (121°C)
    Maximum Working Temperature: 250°F (121°C)Keywords: 200wog, checkvalve, flo, lead free brass, maxi, ptfe seat, silent, sweat, threaded, valve, vitondisc, vlv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia6837
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas