Publique sus productos
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Traducido por Google,
Las válvulas de retención Maxi-Flo de aleación de cobre fundido sin plomo* LF601, LF601S se utilizan para evitar los efectos del golpe de ariete en el sistema de tuberías. Cuentan con un cuerpo de aleación de cobre y silicio sin plomo*, un disco de Viton y un asiento integral de aleación de cobre y silicio. Las válvulas de retención silenciosas de la serie LF601, LF601S tienen una caída de presión baja y se pueden instalar en posición horizontal o vertical. El modelo LF601 está disponible en tamaños de 1/4 a 1/2 pulg. (8 a 15 mm) con conexiones roscadas. El modelo LF601S está disponible en tamaños de 1/2 a 1 pulg. (15 a 25 mm) con conexiones para soldar. Presión máxima: 400 psi (27,6 bar) WOG (sin choque) a 100 °F (38 °C).
Especificaciones
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
Especificaciones técnicas
  • Referencia6838
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas