Publique sus productos
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
Watts

Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170

Traducido por Google,

Las válvulas de control de temperatura de agua caliente sin plomo* serie LF1170, LFL1170 están diseñadas específicamente para mezclar agua fría y caliente en sistemas de suministro de agua caliente. Se pueden usar para una variedad de aplicaciones para reducir la temperatura del agua caliente del sistema y son ideales para aplicaciones de calor radiante. Esta serie presenta un diseño de "doble estrangulación" que combina el control del agua fría y caliente para brindar una respuesta sensible a los cambios en la temperatura del agua que pasa por la cámara de mezcla. El LF1170 se puede configurar a cualquier temperatura entre 90 °F y 160 °F (60 °F y 120 °F para el modelo LFL1170-M2) con caudales tan bajos como 0,5 gpm y tan altos como 23 gpm. Las características superiores de flujo de esta válvula brindan un control de temperatura preciso según los requisitos de ASSE 1017 en todo el rango de flujo nominal. Estas válvulas también brindan seguridad adicional ya que restringen el agua mezclada a un goteo cuando se pierde el suministro de agua fría a la válvula. Como característica adicional, la serie LF1170, LFL1170 incorpora válvulas de retención integrales y arandelas de filtro en las entradas de agua caliente y fría para proteger contra el flujo cruzado. Disponible con conexiones roscadas (-UT), soldadas (-US), PEX Quick-Connect (-QC) o CPVC. Presión máxima: 150 psi (10 bar). Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo*.

Especificaciones técnicas
  • Referencia6841
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosMixing Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves