Publique sus productos
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT

Traducido por Google,
La serie de válvulas maestras de templado sin plomo* LFN170 CSUT está diseñada para uso en aplicaciones comerciales e institucionales, para mezclar agua caliente y fría para reducir la alta temperatura del agua de servicio en el sistema de tuberías de distribución del edificio. La serie LFN170 CSUT está diseñada para instalarse en la fuente de agua caliente. Cuenta con una construcción de cuerpo de latón sin plomo*, un conjunto de termostato de cobre/parafina y un ajuste de temperatura bloqueable para mayor seguridad. Los componentes internos de polisulfona resisten el calor excesivo, el encalado y la corrosión, y el diseño de un solo asiento garantiza un cierre hermético en caso de pérdida del suministro de agua fría. Los topes de control tres en uno evitan el flujo cruzado, aíslan la válvula para el mantenimiento y las rejillas integrales filtran los desechos. El LFN170 CSUT está listado en ASSE 1017 e IAPMO cUPC de conformidad con CSA B125.3. El rango de temperatura es de 90 a 180 °F (32 a 82 °C). La presión máxima es de 125 psi.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6844
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosMixing Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas