Publique sus productos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003

Traducido por Google,
Las uniones dieléctricas sin plomo* de la serie LF3003 se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. Se instala entre tuberías hechas de diferentes metales y cuenta con una conexión de rosca de tubo de hierro hembra a rosca de tubo de latón hembra. Consiste en una tuerca de unión, dos colas y una junta que separa las colas para evitar que se produzca una corriente eléctrica. La serie LF3003 es ideal en aplicaciones como tanques de almacenamiento de agua caliente, acondicionadores de agua y aire, tanques de procesamiento, tuberías de vapor, gas y agua. Presión máxima: 250 psi.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6855
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas