Publique sus productos
Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL
Watts

Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL

Traducido por Google,
Las válvulas de alivio de presión y temperatura de reajuste automático de las series LF40L, LF40XL se utilizan en aplicaciones de calentadores de agua comerciales para proporcionar protección automática de temperatura y presión a los tanques de suministro de agua caliente y calentadores de agua. Cuentan con un cuerpo de latón sin plomo* con conexiones de entrada macho NPT y salida hembra NPT, termostato único con recubrimiento termoadherido especial, tornillos de tapa a prueba de manipulaciones, función de reajuste automático y palanca de prueba. El modelo LF40L tiene un termostato corto para instalarlo directamente en las conexiones del tanque disponibles. El modelo LF40XL tiene un termostato de extensión para instalar en la salida de agua caliente dentro de la distancia permitida desde la parte superior del tanque. Las válvulas serie LF40L, LF40XL tienen clasificación ASME y CSA. Alivio de temperatura: 210 °F (99 °C), Rango de presión: 75 a 150 psi (5,2 a 10,3 bar), Ajustes de presión estándar: 75, 100, 125 o 150 psi (5,27, 7,03, 8,79 o 10,55 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ASME Rated, ANSI Z21.22, Design certified and listed by CSA, National Board of B&PVI to Section IV of the ASME B&PV code and meet current FHA requirements and ANSI Z21.22 in addition to Military Spec. MIL-V- 136-12D, Type I.
    Working Pressure: 75 – 150psi (5.2 – 10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6891
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas