Publique sus productos
Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F
Watts

Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de gran capacidad de las series LFN223F y LFN223FS están diseñadas para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Esta serie es adecuada para presiones de suministro de agua de hasta 175 psi (12,1 bar) y se puede ajustar desde 25 & #8211; 75 psi (172 y #8211; 517 kPa). El ajuste estándar es 50 psi (345 kPa). La serie LFN223F cuenta con un diafragma agrandado, una jaula de resorte y un orificio de asiento para un rendimiento de gran capacidad. Estas válvulas también contienen una función de pistón semiequilibrado para asegurar una respuesta rápida a los cambios de presión reducidos, así como para proporcionar un flujo máximo con una caída de presión mínima. La serie LFN223FS tiene las mismas opciones que la LFN223F, excepto que incluye un filtro. Todas las piezas se pueden reparar rápida y fácilmente sin quitar la válvula de la línea.
Especificaciones
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 3"
    Connection Type: Flanged Connection
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia7657
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Regulating Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING