Publique sus productos
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Traducido por Google,
Las válvulas de alivio de temperatura y presión modelo LF10L se utilizan en aplicaciones de calentadores de agua y tanques de almacenamiento de agua caliente para proporcionar protección automática de temperatura y presión a tanques de suministro de agua caliente y calentadores de agua de hasta 80 000 BTU/hr. Cuenta con un cuerpo de bronce con conexiones de entrada macho roscada NPT y salida hembra roscada NPT, termostato único con recubrimiento termoadherido especial y una palanca de prueba. El modelo LF10L tiene clasificación ASME y CSA. Alivio de temperatura: 210 °F (99 °C), Rango de alivio de presión: 75 a 150 psi (5,2 a 10,3 bar), Ajustes de presión estándar: 75, 100, 125 o 150 psi (5,27, 7,03, 8,79 o 10,55 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
Especificaciones técnicas
  • Referencia7659
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas