Publique sus productos
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Traducido por Google,
Los reguladores de baja presión súper sensibles de la serie LF215 están diseñados para cumplir con los requisitos de precisión de baja presión. La alta relación de diafragma a orificio proporciona un excelente rendimiento y estabilidad a baja presión reducida. La serie LF215 es ideal para requisitos de agua de hasta 2,5 gpm (9,5 lpm) debido a su cuerpo de latón sin plomo* y sus piezas internas de latón y acero inoxidable. El LF215 también es adecuado para el suministro de presión a dispositivos fluídicos de fijación a la pared. El LF215 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Especificaciones técnicas
  • Referencia7684
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING