Publique sus productos
Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV
Watts

Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV

Traducido por Google,
La válvula de bola combinada y las válvulas de alivio de la serie LFBRV se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales en instalaciones de calentadores de agua. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio sin plomo* con puerto completo (puerto reducido con conexión PEX), bola de latón niquelado, vástago de latón a prueba de explosiones, asientos de PTFE, empaque del vástago y cojinete de empuje del vástago, bola de alivio Viton , resorte de alivio de acero inoxidable, adaptador de latón y manija de acero (la salida de la válvula de alivio incluye una conexión de tubo de drenaje con modelos PEX o accesorios de compresión). La serie LFBRV tiene un diseño de perfil bajo y se puede instalar en cualquier posición. Es para aplicaciones que requieren un medio para cerrar el suministro de agua al calentador de agua y para brindar protección contra el exceso de presión de agua causado por la expansión térmica. Presión nominal: 400 psi. Ajustes de presión de la válvula de alivio: 75, 80, 100 o 125 psi (5,2, 5,5, 6,9 o 8,6 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 3/4"
    Connection Type: Threaded, sweat, PEX, compression, soldered connections
    Industry Standards: ANSI B16.18
    Working Pressure: 200psi (14 bar)
    Maximum Working Temperature: 100°F (38°C)Keywords: 200wog, brass ball valve, checkvalve, flo, full port, lead free, lead free brass, lf ball valve, maxi, ptfe seat, silent, threaded, valve, vlv
Especificaciones técnicas
  • Referencia7816
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings