Publique sus productos
Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S
Watts

Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S

Traducido por Google,
Las válvulas de medición de flujo de la serie LFCSM-61-S están diseñadas para aplicaciones en unidades HVAC de caudal bajo o medio y para sistemas de recirculación de agua doméstica. Su tamaño compacto permite una fácil instalación y uso en compartimentos de tuberías abarrotados. El diseño tipo bola del LFCSM-61, el rango de estrangulamiento extendido y la placa indicadora grande hacen que la medición de flujo sea precisa, incluso en rangos de flujo muy bajos.
La función de memoria positiva del LFCSM-61-S es fácil de ver, acceder y operar, lo que facilita el equilibrio del sistema y la medición del flujo. Estas válvulas también son bidireccionales, por lo que no hay posibilidad de instalar la válvula en la dirección de flujo incorrecta.
Las válvulas de la serie LFCSM-61-S brindan un cierre positivo, lo que elimina la necesidad de una válvula de servicio separada. Estos pueden instalarse sin desmontarlos, lo que ahorra un costoso tiempo de instalación. Estas válvulas también cuentan con vástagos resistentes a explosiones. El LFCSM-61-S presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificaciones técnicas
  • Referencia7866
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosPlumbing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros