Publique sus productos
Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS
Watts

Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS

Traducido por Google,
Las válvulas de cierre y desagüe sin plomo* serie LFSWS se utilizan en aplicaciones residenciales como cierres de parada y desagüe. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con un volante para el cierre. La serie LFSWS viene con un grifo de drenaje para permitir el drenaje o la ventilación de la línea aguas abajo cuando la válvula está en la posición de apagado. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar) WOG.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia7871
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas