Publique sus productos
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Watts Dead Level Z Sistema de canal para plataforma de estacionamiento con marco de hierro dúctil de 6 in (152 mm) de ancho x 48 in (1219 mm) de largo (estándar) con brida de plataforma integral, canales de polipropileno rellenos de talco estabilizados contra rayos UV con salida inferior roscada IPS integral de 4 in. El sistema debe estar anclado al marco, con (especificar) rejilla para adaptarse a la clasificación de carga DIN Clase (especificar). Sistema para incluir conectores de marco, cierres de rejilla y cubiertas de construcción. El sistema se puede especificar en incrementos de 1 pulgada (305 mm). La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Especificaciones
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificaciones técnicas
  • Referencia8261
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains