Los sistemas de filtración de carbón activado con retrolavado automático de alta capacidad Watts LOCKSMITH™ Serie ACL -125 están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras en puntos de uso o de entrada donde se requiere agua declorada. Gracias al carbón activado de cáscara de coco de primera calidad, esta serie reduce eficazmente el cloro, así como el sabor, el olor y el color causados por contaminantes orgánicos.
Cada sistema incorpora la válvula de control Watts LOCKSMITH™ con funciones programables avanzadas y seguimiento del historial operativo para garantizar un rendimiento eficiente y un retrolavado fiable. Disponible en múltiples configuraciones con tamaños de lecho de medios filtrantes de 1,5 a 3,0 pies cúbicos y caudales máximos de decloración de hasta 11,1 GPM, la serie ACL -125 está construida con tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio resistentes a la corrosión y válvulas de control duraderas.