Publique sus productos
LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125
Watts

LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125

Traducido por Google,

Los sistemas de filtración de medios Micro de la serie AMZL -125 de Watts LOCKSMITH™ son soluciones de retrolavado automáticas y altamente eficaces, diseñadas para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras en puntos de uso y de entrada que requieren una eliminación fiable de sedimentos y sólidos en suspensión. Mediante el uso de medios de filtración de sedimentos especializados con una capacidad de eliminación de partículas nominales de 5 micras, estos sistemas ayudan a proteger los equipos que utilizan agua, reduciendo el tiempo de inactividad y las costosas reparaciones. La serie incorpora la válvula de control digital Watts LOCKSMITH™ con funciones programables avanzadas y almacenamiento del historial operativo para garantizar un rendimiento constante.

Disponibles en múltiples configuraciones con tamaños de lecho de medios filtrantes de hasta 2,0 pies cúbicos y caudales máximos de servicio de hasta 16 GPM, los sistemas AMZL -125 están construidos con tanques de minerales de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a la corrosión y válvulas de control duraderas.

Especificaciones
  • Features

    • Automatic backwashing media filtration for sediment and suspended solids removal
    • Specialized sediment filtration media with nominal 5 micron particle removal
    • Fine sediment control helps protect water‑using equipment
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Reduced downtime and costly equipment repairs
    • Available in peak service flow rates up to 16 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAMZL-125-backwashing-system
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosFiltration Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-21 23 31
  • Título OmniClass Residential Water Filter System