Publique sus productos
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
    Watts

    Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411

    Traducido por Google,

    Las válvulas de retención de clapeta Watts Serie 411 de hierro fundido están diseñadas para sistemas de agua comerciales y municipales y ofrecen protección confiable contra el reflujo en aplicaciones de agua potable. Cada válvula cuenta con un robusto cuerpo de hierro fundido con conexiones bridadas y un diseño de paso completo para minimizar la caída de presión y optimizar la eficiencia del flujo. El disco y el asiento de bronce sin plomo mejoran la resistencia a la corrosión y prolongan la vida útil, garantizando una confiabilidad a largo plazo. Totalmente compatibles con las normas AWWA C508 y NSF 61, estas válvulas son ideales para mantener la calidad del agua y la integridad del sistema en tuberías de 2 a 12 pulgadas de diámetro.

    Especificaciones
    • Features

      • Cast iron body
      • Lead free bronze disc and seat
      • Flanged connections
      • Compliant to AWWA C508 and NSF 61
      • Sizes: 2 - 12"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAWWA-C508-Swing-Check-Valve-series-411
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves