Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las válvulas de bola de acero al carbono de paso completo de 2 piezas Serie C-FBV-1 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuenta con un vástago a prueba de explosiones con carga inferior. Un orificio de puerto completo garantiza la máxima capacidad de flujo, mientras que los asientos de PTFE reforzados, el empaque del vástago de PTFE, la arandela de empuje y el sello del cuerpo brindan la máxima seguridad y altos límites de presión/temperatura de funcionamiento. La clasificación de presión es de 1000 psi WOG (sin choque) y 125 psi WSP.

    Especificaciones
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBall-Valve-C-FBV-1
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings