Publique sus productos
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Traducido por Google,

Descripción:

La serie 97FB-CIB de hierro fundido, simplex, coladores de canasta cuentan con una canasta de diseño en ángulo, cuerpo de hierro fundido con conexiones bridadas, pantalla de acero inoxidable y tapón de descarga de hierro fundido. Los tamaños de 8 a 12 pulg. (200 a 300 mm) tienen un drenaje lateral frente a la salida del filtro. Modelo 97FB-CIB - Presión máxima (sin choque): 200 psi (13,8 bar) a 150 °F (66 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) a 353 °F (178 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBasket-Strainer-97FB-CIB
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings