Publique sus productos
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Traducido por Google,

Descripción:

Los filtros de canasta con bridas de acero inoxidable 316 de la serie 97FB-CSSIB cuentan con una canasta de diseño en ángulo, cuerpo de acero inoxidable 316 fundido con conexiones bridadas, malla de acero inoxidable, tapa de retención atornillada y tapón de purga de acero inoxidable. Presión máxima (sin choque): 275 psi (19,0 bar) WOG.


Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings