Publique sus productos
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Traducido por Google,
Los termómetros bimetálicos de entrada trasera, centrales y de montaje en chimenea de la serie TBC se utilizan en aplicaciones comerciales, residenciales e institucionales de HVAC. Cuentan con una caja de acero cincado, un vástago de acero cincado, un anillo de acero cromado, una ventana de vidrio y un elemento sensor de resorte en espiral bimetálico. .
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBimetal-Thermometer-TBC
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING