Publique sus productos
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de alivio de presión de calderas Serie 174A se utilizan en aplicaciones de calderas de suministro doméstico y calefacción de agua caliente para proteger contra presiones excesivas en todos los tipos de equipos de calderas de suministro de calefacción de agua caliente. Tienen una construcción de cuerpo de bronce con conexiones de entrada hembra roscada NPT y salida (drenaje) hembra roscada, asiento no metálico de disco a metal, resorte de acero inoxidable y palanca de prueba. La serie 174A resiste las condiciones de agua corrosiva, la adherencia y la congelación, y evita que el agua y los sedimentos queden atrapados en el asiento. Está diseñado para el alivio de seguridad de emergencia y no debe usarse como control operativo. Ajuste de presión estándar: 30 psi (206,9 kPa). Rango de presión: En incrementos de 5 psi (34,5 kPa) de 30 a 150 psi (2 a 10 bar) con clasificaciones altas correspondientes de 650 000 a 14 370 000 BTU/hr.

Especificaciones
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBoiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosRelief Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas