Publique sus productos
Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04
Watts

Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de mariposa estilo wafer de la serie BF-04 se utilizan en aplicaciones de climatización, riego, OEM, comerciales e institucionales y donde sea necesario un cierre positivo para controlar el flujo de líquidos, gases y lodos. Cuenta con una construcción de cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable y una almohadilla de montaje para palanca de 10 posiciones, operador de engranajes o actuador. Disponible con discos de hierro dúctil, aluminio bronce o acero inoxidable y asientos de EPDM, Buna o Viton. La clasificación de presión es de 200 psi WOG.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
    • A phenolic-backed seat prevents the seat from collapsing or dislodging.
    • Meets stringent NSF-61 requirements and certified by NSF to NSF/ANSI 61 Section 8
    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaButterfly-Valve-BF-04
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping