Publique sus productos
LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100
Watts

LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100

Traducido por Google,

Los sistemas neutralizadores de agua ácida Watts LOCKSMITH™ Serie CAL -100 están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, y ayudan a detener la corrosión de los componentes y accesorios de plomería metálicos causada por agua de suministro ácida con un pH inferior a 7. Estos sistemas utilizan un medio granular de calcita de alta calidad para neutralizar la acidez; a medida que el agua con bajo pH fluye hacia abajo a través del lecho del medio, reacciona con la calcita y la disuelve, elevando el pH del agua de un estado ácido a uno neutro.


Cada sistema incorpora la válvula de control Watts LOCKSMITH™ con programación informática de última generación que aumenta la eficiencia optimizando el retrolavado para limpiar el lecho filtrante y, al mismo tiempo, contribuye al ahorro de agua. Fabricada con materiales de alta tecnología, la válvula de control ha sido diseñada y probada para ofrecer un rendimiento fiable en entornos exigentes. La serie CAL -100 está disponible en diversas capacidades de filtración para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones
  • Features

    • Designed for residential and light commercial acidic water treatment
    • Neutralizes water with pH levels below 7
    • Uses high‑quality granular calcite media for pH neutralization
    • Calcite media dissolves during operation to raise water pH
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Helps stop corrosion of metal plumbing components and fixtures
    • Efficient, automatic backwashing cleans the media bed
    • Backwashing optimization helps reduce water usage
    • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
    • Available in multiple media capacities
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAL-100-acidic-water-neutralizing-system
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosFiltration Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-21 23 31
  • Título OmniClass Residential Water Filter System