Los sistemas completos de ablandamiento de agua Watts LOCKSMITH™ Series están diseñados para ofrecer una reducción de la dureza del agua eficiente y confiable en aplicaciones residenciales. Cada sistema incluye una válvula de control dosificadora de alto caudal Watts LOCKSMITH™, un tanque de minerales estándar y un tanque de salmuera negra de 45,7 cm x 91,4 cm. El sistema incorpora una válvula de flotador integrada para evitar el desbordamiento de la salmuera y una válvula de derivación para mayor comodidad en el mantenimiento. El funcionamiento dosificador garantiza que la regeneración se realice solo cuando sea necesario, lo que ayuda a reducir el consumo de sal y a mantener un rendimiento constante.
Al eliminar los minerales que causan la dureza del agua, la serie CLS -100 ayuda a reducir drásticamente el consumo de jabón, eliminar los depósitos minerales en bañeras y duchas, mejorar los resultados del lavado y lograr una cristalería y vajilla impecables. Hay disponibles diversas opciones de capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades de caudal y rendimiento.