Publique sus productos
LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125
Watts

LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125

Traducido por Google,

Los sistemas de ablandamiento de agua simplex Watts LOCKSMITH™ Serie CLS-125 son ablandadores de agua de intercambio catiónico convencionales y de alta eficiencia, diseñados para aplicaciones en el punto de uso o en el punto de entrada donde se requiere agua ablandada. Equipados con la válvula de control Watts LOCKSMITH™, estos sistemas intercambian iones de calcio y magnesio, que forman incrustaciones, con iones de sodio, que no forman incrustaciones, para producir agua blanda para una amplia gama de aplicaciones.

Cada sistema utiliza una resina de intercambio iónico de alta capacidad alojada en un tanque mineral de fibra de vidrio no corrosivo con un revestimiento interior termoplástico. La válvula de control resistente a la corrosión se acciona mediante un controlador electrónico que almacena el historial operativo clave, accesible para el usuario. La regeneración dosificada y activada por demanda garantiza que el sistema se regenere solo cuando sea necesario, lo que ayuda a ahorrar tiempo, agua y sal. Los sistemas CLS-125 están disponibles en varios tamaños de tanque y capacidades de resina para adaptarse a diferentes requisitos de caudal.

Especificaciones
  • Features

    • High‑efficiency conventional cation exchange softening technology
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Electronic controller stores and displays key operational history
    • Metered, demand‑initiated regeneration
    • Regenerates only when necessary to save water, salt, and time
    • Exchanges calcium and magnesium ions for sodium ions
    • High‑capacity ion exchange resin for effective softening
    • Non‑corrosive fiberglass mineral tank with thermoplastic inner liner
    • Available in multiple resin capacities and flow rate options
Especificaciones técnicas
  • Referenciacls-125-water-softener
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosConditioning Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011732
  • Nombre ETIMWater softener
  • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniClass Water Softeners