Publique sus productos
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS
    Watts

    LOCKSMITH™ Series CLS Softeners for Hardness Reduction with Watts Exclusive Valve Controller, Pipe Size 1.5 - 2 IN - CLS

    Traducido por Google,

    La serie CLS de Watts LOCKSMITH™ consta de sistemas de ablandamiento de agua de 1.5 y 2 pulgadas que ofrecen configuraciones simplex, dúplex alterna y progresiva de 2, 3 o 4 tanques. Todos los sistemas están equipados con la válvula de control exclusiva de Watts LOCKSMITH, que optimiza su funcionamiento gracias a sus amplias funciones programables. Estos sistemas prediseñados son ideales para aplicaciones comerciales con una capacidad de eliminación de dureza de entre 60,000 y 600,000 granos por tanque y caudales de hasta 119 gpm.

    Especificaciones
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller for 1.5” and 2” systems
      • Low salt alarm – Display alerts users when salt needs to be replenished
      • Visual color screen for “at-a-glance” status
      • Service contact screen – System alerts users when maintenance is required and provides dealer contact information
      • Progressive mode – Link up to 4 softening systems together to operate in progressive mode with no additional control units required
      • Remote regeneration – Supports remote regeneration input for automatic backwashing to increase softener efficiency
      • Advanced programmable features including brine reclaim, AIO and more for optimal operation efficiency
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Extensive additional programmable capabilities


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacls-water-softener
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosConditioning Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC011732
    • Nombre ETIMWater softener
    • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Código UNSPSC47101522
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 27 11
    • Título OmniClass Water Softeners