Publique sus productos
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Traducido por Google,

Limpiador de piso ajustable de hierro fundido serie CO20 con parte superior antideslizante redonda de bronce de níquel, hierro dúctil o acero inoxidable y tapón de limpieza de latón con empaque removible.

Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCO-20-Cleanout
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING