Publique sus productos
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

2.8 de 5 estrellas2.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de la serie W-TDV se pueden utilizar en industrias como la petrolera, química, metalúrgica y de tratamiento de agua. Esta válvula tiene tres funciones: corte, verificación y estrangulación. Puede reemplazar las válvulas de corte, verificación y estrangulamiento en la salida de la bomba para convertirse en una válvula multipropósito.

Especificaciones
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConstant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Asia