Publique sus productos
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q
Watts

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q

Traducido por Google,

La válvula de equilibrio de presión diferencial dinámica, también conocida como controlador de presión diferencial, es una válvula de equilibrio con presión diferencial constante automática. Se utiliza para mantener constante la presión diferencial entre la válvula de control, el equipo final o el suministro de agua y el retorno de la red de tuberías en el sistema de aire acondicionado o calefacción, para evitar la interferencia dinámica del cambio de presión diferencial en la red de tuberías y realizar la Equilibrio hidráulico dinámico.

Especificaciones
  • Features

    • Wide controllable differential pressure range
    • Handwheel equipped with differential pressure indicator
    • Differential pressure can be set on site
    • Self-operated differential pressure control, no external power source required, constant controlled differential pressure


    Available in China ONLY

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDynamic-Pressure-Balancing-Valve-W-DPBV-16-25Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia