Publique sus productos
Watts Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
Watts Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
    Watts

    Watts Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000

    Traducido por Google,

    Para cumplir con los exigentes requisitos de aplicación, la estación de válvulas de protección contra inundaciones Watts PVS-7000, con tecnología SentryPlus Alert®, ofrece una solución integral para la prevención del reflujo, protegiendo contra costosas inundaciones causadas por descargas de alto volumen de la válvula de alivio. Este sistema de control de flujo de agua configurado se ensambla con componentes probados y confiables: la válvula de control automático Serie LFF113FP, un dispositivo antirretorno de zona de presión reducida de alto rendimiento, líder en la industria de Watts, y la tecnología SentryPlus Alert.

    La protección contra inundaciones y daños a la propiedad se logra mediante una válvula de control que regula el flujo con un actuador hidráulico y un dispositivo antirretorno RPZ equipado con un sensor de inundación en la válvula de alivio. La caja de relés alimenta la válvula de derivación solenoide montada en la válvula de control y el módulo de activación conectado al sensor de inundación. Esta estación de válvulas de fácil instalación viene preensamblada y probada en fábrica, lo que garantiza la calidad y el rendimiento del flujo para las exigencias críticas de los edificios.

    Diseñada para su uso con sistemas de gestión de edificios, la válvula de control reduce el suministro de agua durante posibles inundaciones y cuenta con un diseño de flujo inverso para un funcionamiento a prueba de fallos y un interruptor de válvula de control que indica el cierre.

    La tecnología SentryPlus Alert detecta descargas anormales de la válvula de alivio y, a través de la caja de relés, activa el bypass del solenoide para cerrar la válvula de control. Esta tecnología también incluye un retardo para evitar falsas alarmas por descargas intermitentes o molestas, así como la opción de conectividad a la red celular para generar alertas inalámbricas y lograr una respuesta rápida.

    Especificaciones
    • Features

      • Includes high-performance backflow preventer (Watts 957 or LF909) and ACV (LFF113FP)
      • Continuously monitors for potential catastrophic flood condition
      • Automatically shuts off water supply to the backflow preventer
      • Minimizes the need for off-hour maintenance personnel through SentryPlus Alert technology, seamlessly integrating with building management systems
      • Provides real-time, multichannel alerts (email, phone call, text) through optional cellular network connectivity (Cellular Gateway required; sold separately)



      Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEngineered-Flood-Protection-Valve-Station-PVS-7000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosAutomatic Control Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves