Publique sus productos
Floor Drain with Extended Rim Strainer - FD-100-C-ER
Watts

Floor Drain with Extended Rim Strainer - FD-100-C-ER

Traducido por Google,

Watts Drainage Products FD-100-C-ER Drenaje de piso de hierro fundido recubierto con epoxi con brida de anclaje, abrazadera de membrana reversible con orificios de drenaje primario y secundario, filtro de borde extendido ajustable de níquel bronce de 1/4 pulg. (6) de espesor (especifique el diámetro) y sin salida de concentrador (estándar).

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, extended rim strainer, epoxy coated cast iron

    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-100-C-ER-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains