Publique sus productos
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS

Traducido por Google,

Watts Drainage Products FD-100-C-RS drenaje de piso de hierro fundido revestido con epoxi con brida de anclaje, abrazadera de membrana reversible con orificios de drenaje primario y secundario, filtro de bronce de níquel rectangular ajustable de 1/4 pulg. (6) de espesor (especificar tamaño) y sin salida de cubo (estándar).

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-100-C-RS-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains