Publique sus productos
Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6
Watts

Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6

Traducido por Google,

Desagüe Watts Drainage FD-200-FT6 Desagüe de piso de hierro fundido revestido con epoxi a nivel con brida de anclaje, orificios de drenaje, filtro de bronce de níquel redondo ajustable con brida de mosaico empotrada y salida sin cubo (estándar).

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, recessed tile flange
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-200-FT6-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains