Publique sus productos
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,

Watts Drainage Products FD-390 Drenaje de piso de hierro fundido revestido con epoxi con brida de anclaje y conjunto de filtro de tractor fijo de 7 pulg. (178).

Especificaciones
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-390-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains