Publique sus productos
PVC/ABS Floor Drain with Square Strainer - FD-7-SQ
Watts

PVC/ABS Floor Drain with Square Strainer - FD-7-SQ

Traducido por Google,

Sumidero de piso de PVC o ABS serie FD7-SQ con collar de sujeción reversible y filtro cuadrado ajustable de bronce de níquel, hierro dúctil o acero inoxidable.

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

    Features

    • Adjustable square strainer
    • Reversible clamping collar
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD-7-SQ-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains