Publique sus productos
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
    Watts

    Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO

    Traducido por Google,

    Las carcasas de filtro de cartucho jumbo de calidad comercial PWHSJUMBO en 304SS están diseñadas para aceptar cartuchos de la serie "JUMBO-SS" para una fácil instalación y reemplazo. Las carcasas de los filtros están construidas con acero inoxidable 304 y están clasificadas para presiones de hasta 150 psi. Los accesorios de tubería en los modelos de cartucho único son MNPT de 2" con manómetros instalados en los accesorios de entrada y salida. Los prácticos cierres de tapa con abrazadera de banda son fáciles de usar, seguros y protegidos. La capa protectora de polietileno sobre acero inoxidable es un acabado estándar.

    Especificaciones
    • Features

      • Heavy-duty mounting legs are standard
      • Easy to install, service, and replace
      • Jumbo cartridge housings for optimal convenience and savings
      • Heavy-duty stainless steel for durability


      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFilter-Housings-PWHSJUMBO
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros