Publique sus productos
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® Whole House Water Filtration Systems with Fiberglass Mineral Tank, Pipe Size 1 IN - FLL-100

    Traducido por Google,

    Los sistemas de filtración de agua para toda la casa Watts LOCKSMITH™ FLL -100 Series Filox® ofrecen una solución sin químicos para tratar problemas comunes de calidad del agua, como manchas rojas de hierro, olor a huevo podrido de sulfuro de hidrógeno y manchas negras de manganeso. Diseñados para aplicaciones residenciales en toda la casa, estos sistemas utilizan el medio filtrante Filox para filtrar eficazmente los contaminantes sin el uso de químicos. Cada sistema cuenta con una válvula de control Watts LOCKSMITH™ de 1 pulgada con funciones programables avanzadas y se combina con un tanque de minerales estándar del tamaño adecuado para la capacidad del sistema.

    La serie FLL -100 admite una variedad de caudales adecuados para hogares pequeños y medianos, y está disponible en varios volúmenes de material filtrante para satisfacer diferentes requisitos de rendimiento.

    Especificaciones
    • Features

      • Chemical‑free whole house water filtration
      • Filox® filtration media
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Removes red staining iron
      • Reduces hydrogen sulfide (rotten egg odor)
      • Removes black staining manganese
      • Standard mineral tank construction
      • Suitable for small to medium‑sized households
      • Available in multiple media capacities (1.0-4.0 cubic feet) and flow rate options 6 GPM-24 GPM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLL-100-backwashing-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniClass Residential Water Filter System