Publique sus productos
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL

    Traducido por Google,

    Los filtros Watts LOCKSMITH™ Series FLL Filox® son filtros de retrolavado para la reducción de hierro, sulfuro de hidrógeno y manganeso, equipados con la válvula de control de retrolavado exclusiva de LOCKSMITH. Filox es un medio oxidante no químico que reduce el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno. Los sistemas están disponibles con conexiones de 1,5 pulg. a 2 pulg. y volúmenes de lecho filtrante de 2 a 20 pies cúbicos.

    Modelos: NF12TL150, NF14TL150, NF16TL150, NF18TL150, NF21TL150, NF24TL150, NF30TL150, NF12TL200, NF14TL200, NF16TL200, NF18TL200, NF21TL200, NF24TL200, NF30TL200, NF36TL200

    Especificaciones
    • Features

      • Reduces red-staining iron, black-staining manganese, and unpleasant smelling hydrogen sulfide in water
      • Filox has highest flow rate of any standard iron removal media
      • Watts LOCKSMITH exclusive electronic controller allows user-friendly programmable operation for application-specific required control
      • Precision motor-driven control valve performs well under toughest conditions


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLL-backwashing-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniClass Residential Water Filter System