Los sistemas de filtración de hierro para toda la casa Filox® de la serie FLLAIO -125 de Watts LOCKSMITH™ ofrecen una solución sin químicos para eliminar el hierro que mancha de rojo, el sulfuro de hidrógeno con olor a huevo podrido y el manganeso que mancha de negro del agua de los hogares. Estos sistemas utilizan un proceso llamado AIO (Oxidación por Inyección de Aire), que permite que el aire que respiramos cargue el agua con oxígeno. Juntos, el oxígeno y los contaminantes se introducen en la superficie de nuestro medio filtrante catalítico. El oxígeno oxida los contaminantes, lo que permite que el medio los elimine eficazmente del agua. El medio Filox utiliza el oxígeno inyectado para oxidar los contaminantes y luego atrapa las impurezas.
Cada sistema incorpora la válvula de control Watts LOCKSMITH™ con funciones programables avanzadas para garantizar un funcionamiento fiable y eficiente. La serie FLLAIO -125 está disponible en diversas capacidades de filtración para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración para toda la vivienda.