Publique sus productos
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
    Watts

    Heavy Commercial RO System - HC-80

    Traducido por Google,

    La serie HC-80 de sistemas comerciales de ósmosis inversa de alto rendimiento está diseñada para la purificación de agua de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y municipales. Estos sistemas, construidos sobre una robusta estructura con recubrimiento en polvo y equipados con membranas salobres de energía ultrabaja alojadas en recipientes a presión de PRFV, ofrecen una filtración eficiente de alto volumen con capacidades de caudal de entre 22 y 230 galones por minuto (GPM).

    Cada sistema de ósmosis inversa (RO) cuenta con una bomba centrífuga multietapa, prefiltración, manómetros de líquido y protección contra baja presión con reinicio automático por microprocesador. Un controlador digital con ajustes personalizables garantiza un funcionamiento preciso, mientras que los medidores de flujo integrados para los flujos de producto, rechazo y reciclaje, junto con el monitoreo de sólidos disueltos totales (TDS) en tiempo real, proporcionan una supervisión continua de la calidad del agua.

    Diseñados para ofrecer confiabilidad, escalabilidad y fácil integración, estos sistemas son ideales para entornos exigentes como la alimentación de calderas, el procesamiento de alimentos y bebidas, la producción farmacéutica, la hostelería, el tratamiento de aguas municipales y las operaciones mineras. Con capacidades de filtración avanzadas y controles inteligentes, la Serie HC-80 ofrece una solución versátil adaptada a las cambiantes necesidades de la purificación de agua comercial.

    Especificaciones
    • Features

      • Low-energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Powder-coated steel support frame
      • Multi-stage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 2 line, 20 character LCD backlit display
      • Feed and permeate TDS
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeavy-Commercial-RO-System-hc-80
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45
    • Descripción Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Número OmniClass23-39 41 11
    • Título OmniClass Filtration Equipment