Publique sus productos
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8

    Traducido por Google,

    Los interruptores de vacío de conexión de manguera de la serie NF8 están diseñados específicamente para hidrantes de pared y patio para evitar que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable debido al reflujo. Consta de una construcción de cuerpo de latón (NF8) o acabado cromado (NF8C), piezas de trabajo de acero inoxidable, un diafragma y disco de goma y un vástago de drenaje. El NF8 permite el drenaje manual en condiciones de congelación. Presión máxima: 125 psi (8,6 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Screw directly onto sill cock, with no plumbing changes required
      • Stainless steel working parts for longevity
      • Permits manual draining for freezing conditions
      • Durable rubber diaphragm and disc provides positive seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-NF8
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas