Publique sus productos
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
iDROSET Series CF Static Balancing Valve
    Watts

    iDROSET Series CF Static Balancing Valve

    Traducido por Google,

    Comodidad en el equilibrio: ¡descubre nuestra innovación!

    NUEVO:
    Fácil de instalar y ajustar, descubre las nuevas funciones
    ¿Variación de temperatura en cada habitación? ¡Tenemos la solución! La nueva válvula Watts equilibra los sistemas de distribución de calefacción, refrigeración y agua potable de una manera fácil y eficaz.

    Configure y listo, ahorre tiempo
    La Serie CF se basa en una tecnología innovadora que permite ajustar y leer el caudal a bordo sin ningún tipo de dispositivo externo. En solo 15 segundos se instala la válvula y se equilibra su sistema.

    Diseño fácil de usar para la eficiencia
    Las válvulas de equilibrado Serie CF consisten en un cuerpo de válvula fabricado en latón y compuesto, con un inserto especial, que se basa en tecnología patentada. La forma es ergonómica para simplificar el uso en cualquier situación.

    Configuración rápida, lectura en tiempo real
    Girando el volante, ajuste el Kv para establecer el caudal. El cambio se indica en la pantalla en tiempo real. Establezca el puntero rojo para un diagnóstico instantáneo del rendimiento del sistema.

    Especificaciones
    • Easy to set

      • Adjust the hand wheel, the flow rate will be set

      Easy to read

      • Read the flow rate on the dial of the valve in real time, without any other devices

      Patented and accurate technology for precise calibration

      • Each diameter has a wide range of flow rate.

      FF - threaded connections

      PN16 - Max. Operating pressure

      -10/110°C - Operating temperature

      6 - Diameters

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaiDROSET-Series-CF-static-balancing-valve
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de productosMixing Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves