Publique sus productos
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
Watts

Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Los supresores de golpes de ariete de cobre y sin plomo de la serie LF15M2-DR de Watts Drainage están precargados con un pistón de polipropileno, un sello de junta tórica de EPDM y una conexión roscada NPT de latón. Presión de funcionamiento: Diseñado para funcionar en todas las líneas domésticas y comerciales con una presión de trabajo de hasta 150 psi (10,6 bar). Rango de temperatura: 33ºF a 180ºF (0.5ºC a 82ºC).

Especificaciones
  • Features

    • No maintenance access required
    • Eliminates water supply line hammer and vibration
    • Lead free*

    Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLF15M2-DR-lead-free-copper-water-hammer-arrestor
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías